Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,3045 € - 0,5543 € 2100 Varastossa
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4252 € - 0,6918 € 11341 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4434 € - 0,7185 € 1100 Varastossa
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,7213 € - 1,4173 € 1798 Varastossa
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3171 € - 0,5795 € 10516 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,6469 € - 1,0188 € 3300 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 11632 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 600 Varastossa
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € 1506 Varastossa
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4911 € - 0,7956 € 22150 Varastossa
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4252 € - 0,6918 € 10100 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,0875 € - 1,9225 € 1100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,3704 € - 0,6034 € 11950 Varastossa
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,5051 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,0988 € - 1,9365 € 100 Varastossa
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,1745 € - 1,9085 € 518 Varastossa
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
0,5922 € - 0,964 € 500 Varastossa
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3732 € - 0,8279 € 5660 Varastossa
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,2068 € - 1,9506 € 443 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 10.0 mm 16.0 mm Väritön

10050132

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 10.0 mm Musta

10050088

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4252 €

Varastotasot
11341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 12.4 mm 18.0 mm Musta

10050194

Hinta-alue
0,7185 € - 0,4434 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    12.4 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 15.0 mm Musta

10178928

Hinta-alue
1,4173 € - 0,7213 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.5 mm 15.0 mm Väritön

10050033

Hinta-alue
0,5795 € - 0,3171 €

Varastotasot
10516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 6.0 mm Musta

10178898

Hinta-alue
1,0188 € - 0,6469 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 6.0 mm Musta

10050064

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
11632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 15.0 mm Musta

10178959

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 15.0 mm Väritön

10050019

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 8.0 mm Väritön

10050118

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
1506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 10.0 mm Väritön

10050095

Hinta-alue
0,7956 € - 0,4911 €

Varastotasot
22150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 10.0 mm Väritön

10050200

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4252 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 20.0 mm Musta

10178966

Hinta-alue
1,9225 € - 1,0875 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 19.0 mm Väritön

10050163

Hinta-alue
0,6034 € - 0,3704 €

Varastotasot
11950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
Laipallinen laakeri 14.0 mm 21.0 mm Väritön

10050255

Hinta-alue
0,8237 € - 0,5051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 15.0 mm 12.0 mm Musta

10179000

Hinta-alue
1,9365 € - 1,0988 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 17.0 mm Musta

10179031

Hinta-alue
1,9085 € - 1,1745 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 22.0 mm Musta

10050309

Hinta-alue
0,964 € - 0,5922 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 18.3 mm 12.0 mm Musta

10050408

Hinta-alue
0,8279 € - 0,3732 €

Varastotasot
5660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.1 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 17.0 mm Musta

10179055

Hinta-alue
1,9506 € - 1,2068 €

Varastotasot
443 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm