Valikko Haku

Laipallinen laakeri 12.4 mm 18.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050194

Valmistajan tuotenumero:

008120459902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7009 €
500 - 999 0,5366 €
1000 + 0,4326 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

70,09 €

100 x 0,7009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 18.0 mm
Kokonaispituus 18.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 12.4 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 18.0 mm
Sisähalkaisija 12.4 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä