Valikko Haku

Laipallinen laakeri 10.0 mm 16.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050132

Valmistajan tuotenumero:

008101600002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5407 €
500 - 999 0,3847 €
1000 + 0,2971 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

54,07 €

100 x 0,5407 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 13.0 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 10.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 13.0 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä