Valikko Haku

Laipallinen laakeri 14.0 mm 21.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050255

Valmistajan tuotenumero:

008140000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8237 €
500 - 999 0,6329 €
1000 + 0,5051 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,37 €

100 x 0,8237 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 18.0 mm
Kokonaispituus 21.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 14.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 18.0 mm
Sisähalkaisija 14.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä