Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7213 € - 1,4173 € | 398 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2876 € - 0,5248 € | 11632 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7395 € - 1,2082 € | 100 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2876 € - 0,5248 € | 18636 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3662 € - 0,5978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2876 € - 0,5248 € | 28897 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,3494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6469 € - 1,0188 € | 2114 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4616 € - 0,7507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6736 € - 1,1044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,3367 € | 1393 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6146 € - 0,9682 € | 8400 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2385 € - 0,435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4111 € - 0,6679 € | 788 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kyllä
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9009 € - 1,4735 € | 10 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kyllä
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,5156 € - 2,4838 € | 80 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4434 € - 0,7185 € | 1100 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,0342 € - 1,8243 € | 600 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4111 € - 0,6651 € | 15700 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm