These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6429 € - 2,6971 € | 406 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,6571 € - 1,0774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,0125 € - 3,3132 € | 50 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,7064 € - 1,1568 € | 1784 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3162 € - 0,6311 € | 9645 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9008 € - 1,8209 € | 625 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kyllä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,7387 € - 3,4912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,5722 € - 1,1445 € | 2498 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5941 € - 1,1883 € | 3225 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6366 € - 1,2773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4107 € - 0,8214 € | 298 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3942 € - 0,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,6292 € - 3,2721 € | 592 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,3263 € - 6,8044 € | 720 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,4375 € - 2,8614 € | 229 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,4786 € - 2,9709 € | 340 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,6007 € - 5,6543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,308 € - 0,5613 € | 4671 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7064 € - 1,1568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,8789 € - 1,4375 € | 76 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kyllä
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa