Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5271 € - 0,5846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2888 € - 0,3053 € | 18719 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,245 € - 0,3518 € | 50 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,486 € - 0,7283 € | 200 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4326 € - 0,6489 € | 300 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 628 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0544 € - 0,0605 € | 52500 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,0186 € - 1,0186 € | 4410 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3491 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4066 € - 0,6092 € | 500 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,5503 € - 0,8255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4148 € - 0,4148 € | 3300 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6393 € - 0,6736 € | 6500 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3691 € - 1,3691 € | 792 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,8482 € - 1,9578 € | 1142 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1182 € - 0,1642 € | 1000 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,108 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,256 € - 0,4668 € | 1546 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2615 € - 0,3915 € | 800 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0707 € - 0,0788 € | 21845 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa