Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,182 € - 0,2491 € | 175 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,2094 € - 0,3819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,2231 € - 0,334 € | 350 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4203 € - 0,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,3491 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,4066 € - 0,6092 € | 500 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,8482 € - 1,9578 € | 142 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,4101 € - 1,4101 € | 1000 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,5805 € - 0,5805 € | 1024 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,5188 € - 0,779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,7461 € - 1,1199 € | 6 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
5,1204 € - 6,3526 € | 127 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
5,6407 € - 7,0097 € | 500 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
8,3651 € - 9,4878 € | 60 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
10,8295 € - 14,1017 € | 93 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
13,9237 € - 18,1268 € | 194 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
24,2467 € - 31,5303 € | 1 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
27,8475 € - 36,2263 € | 123 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1036 € - 0,1151 € | 5570 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa