Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2286 € - 0,256 € 5800 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3997 € - 0,4408 € 12720 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1058 € - 0,1177 € 7174 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1752 € - 0,1957 € 12300 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2122 € - 0,2354 € 27590 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
23,6553 € - 30,7613 € 15 Varastossa
M10
1.5 mm
Vaaleanruskea
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6544 € - 0,7256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1.25 mm
Väritön
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1793 € - 0,1998 € 11318 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2998 € - 0,334 € 2167 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0816 € - 0,0904 € 20800 Varastossa
M6
1.0 mm
Musta
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0861 € - 0,0954 € 7947 Varastossa
M6
1.0 mm
Musta
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5613 € - 0,6229 € 3396 Varastossa
M12
1.75 mm
Musta
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2149 € - 0,2382 € 15176 Varastossa
M8
1.25 mm
Musta
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0743 € - 0,0825 € 5449 Varastossa
M5
0.8 mm
Musta
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1971 € - 0,219 € 30633 Varastossa
M8
1.25 mm
Musta
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2519 € - 0,282 € 2600 Varastossa
M10
1.5 mm
Musta
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0547 € - 0,0607 € 790 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,293 € - 0,3272 € 17115 Varastossa
M10
1.5 mm
Musta
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0644 € - 0,0717 € 513 Varastossa
M4 x 0.7
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0611 € - 0,068 € 5812 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PVDF Väritön

10040225

Hinta-alue
0,256 € - 0,2286 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PP Väritön

10040737

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3997 €

Varastotasot
12720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm PP Väritön

10039885

Hinta-alue
0,1177 € - 0,1058 €

Varastotasot
7174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PP Väritön

10040294

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1752 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PP Väritön

10040539

Hinta-alue
0,2354 € - 0,2122 €

Varastotasot
27590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10628799

Hinta-alue
30,7613 € - 23,6553 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Vaaleanruskea
Kuusiokantaruuvi M8 60.0 mm PP Väritön

10040850

Hinta-alue
0,7256 € - 0,6544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PP Väritön

10040324

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
11318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PVDF Väritön

10040447

Hinta-alue
0,334 € - 0,2998 €

Varastotasot
2167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040485

Hinta-alue
0,0904 € - 0,0816 €

Varastotasot
20800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040522

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0861 €

Varastotasot
7947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M12 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041017

Hinta-alue
0,6229 € - 0,5613 €

Varastotasot
3396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M8 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040768

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2149 €

Varastotasot
15176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040287

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0743 €

Varastotasot
5449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040720

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
30633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040881

Hinta-alue
0,282 € - 0,2519 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039793

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0547 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040911

Hinta-alue
0,3272 € - 0,293 €

Varastotasot
17115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040157

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0644 €

Varastotasot
513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040423

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
5812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön