Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1172 € - 0,219 € 100 Varastossa
M4
Väritön
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,271 € - 0,5038 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1451 € - 0,2697 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0996 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
PP
10 mm
Urallinen kanta
1,4101 € - 2,2042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9988 € - 3,2173 € 75 Varastossa
M6
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0996 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
PP
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1258 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PP
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,3822 € - 3,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1172 € - 0,219 € 100 Varastossa
M4
Väritön
PP
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5188 € - 1,276 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Väritön
PP
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1533 € - 0,2861 € 100 Varastossa
M5
Väritön
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
1,6976 € - 2,9846 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PVDF
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1158 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PA
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1106 € - 0,1533 € 471 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1158 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Musta
PA
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1337 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Musta
PA
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1248 € - 0,1738 € 500 Varastossa
M5
0.8 mm
Musta
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1629 € - 0,2108 € 615 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PA
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1118 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Musta
PA
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PP Väritön

10402375

Hinta-alue
0,219 € - 0,1172 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PP Väritön

10402474

Hinta-alue
0,5038 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PP Väritön

10402443

Hinta-alue
0,2697 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10 mm PP Väritön

10402337

Hinta-alue
0,1848 € - 0,0996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm PVDF Väritön

10401996

Hinta-alue
2,2042 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PVDF Väritön

10402054

Hinta-alue
3,2173 € - 1,9988 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm PP Väritön

10402351

Hinta-alue
0,1848 € - 0,0996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PP Väritön

10402412

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PVDF Väritön

10402078

Hinta-alue
3,6555 € - 2,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PP Väritön

10402382

Hinta-alue
0,219 € - 0,1172 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 40.0 mm PP Väritön

10402542

Hinta-alue
1,276 € - 0,5188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm PP Väritön

10402436

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1533 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PVDF Väritön

10402016

Hinta-alue
2,9846 € - 1,6976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 25.0 mm PA Väritön

10328835

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

10328873

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1106 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Musta

10328910

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M4 30.0 mm PA Musta

10328965

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Musta

10329023

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1248 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PA Väritön

10329061

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1629 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm PA Musta

10328828

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta