Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2417 € - 1,3827 € | 1807 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,1478 € - 5,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1903 € - 0,2122 € | 16311 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2601 € - 0,2888 € | 29766 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3915 € - 0,4367 € | 8477 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,34 € - 4,4222 € | 250 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,8307 € - 9,0223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1478 € - 0,1642 € | 2800 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,0195 € - 14,2934 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 4,9698 € - 5,0793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 6,955 € - 7,1056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 2,8066 € - 2,8614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjanruskea
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | 2505 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 21 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 2738 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2000 Varastossa |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|||
| 0,0983 € - 0,1214 € | 500 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0641 € - 0,0792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa