Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4601 € - 0,496 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1754 € | 8000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 3430 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 118 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0474 € | 177 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0838 € | 13048 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1346 € | 3000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3235 € - 0,3358 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0587 € | 1765 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1007 € | 3377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2169 € - 0,2487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,087 € | 7630 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0952 € | 5000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,2763 € | 1031 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0189 € - 0,0189 € | 500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0642 € | 74 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1283 € | 3050 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0952 € | 1707 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1533 € | 67990 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1225 € | 1500 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa