Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10010549

Valmistajan tuotenumero:

HS-8-14

1031 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2763 €
5000 - 9999 0,2542 €
10000 + 0,2418 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

138,15 €

500 x 0,2763 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vaaleanharmaa
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #4
Avainväli 9.5 mm
Välilevyn pituus 44.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä