Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10010372

Valmistajan tuotenumero:

HS-4-3

725 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0189 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

18,90 €

1000 x 0,0189 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vaaleanharmaa
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Avainväli 4.8 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä