Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 31.8 mm

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10010525

Valmistajan tuotenumero:

HS-8-10

3430 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

111,20 €

500 x 0,2224 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #8
Avainväli 9.5 mm
Välilevyn pituus 31.8 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä