Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10010426

Valmistajan tuotenumero:

HS-4-8

118 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,07 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

70,00 €

1000 x 0,07 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vaaleanharmaa
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #4
Avainväli 4.8 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä