Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,4601 € - 0,496 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
76.2 mm
0,1533 € - 0,1754 € 8000 Varastossa
9.5 mm
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 3430 Varastossa
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,07 € - 0,07 € 118 Varastossa
4.8 mm
#4
25.4 mm
0,0346 € - 0,0474 € 177 Varastossa
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,061 € - 0,0838 € 13048 Varastossa
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,1292 € - 0,1346 € 3000 Varastossa
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,3235 € - 0,3358 € 2000 Varastossa
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,0429 € - 0,0587 € 1765 Varastossa
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,0733 € - 0,1007 € 3377 Varastossa
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,2169 € - 0,2487 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0632 € - 0,087 € 7630 Varastossa
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0692 € - 0,0952 € 5000 Varastossa
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2418 € - 0,2763 € 1031 Varastossa
9.5 mm
#4
44.5 mm
0,0189 € - 0,0189 € 725 Varastossa
4.8 mm
9.5 mm
0,0468 € - 0,0642 € 74 Varastossa
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,1059 € - 0,1283 € 3050 Varastossa
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,0692 € - 0,0952 € 1707 Varastossa
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,1533 € - 0,1533 € 67990 Varastossa
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,0895 € - 0,1225 € 1500 Varastossa
6.4 mm
#4
44.5 mm
  • / 5
Välilevy 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Vaaleanharmaa

10010563

Hinta-alue
0,496 € - 0,4601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    76.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Vaaleanharmaa

10010600

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1533 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
3430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Hinta-alue
0,07 € - 0,07 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0346 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Hinta-alue
0,0838 € - 0,061 €

Varastotasot
13048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1292 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Hinta-alue
0,3358 € - 0,3235 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Hinta-alue
0,1007 € - 0,0733 €

Varastotasot
3377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

10010495

Hinta-alue
0,087 € - 0,0632 €

Varastotasot
7630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

10010501

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

10010549

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2418 €

Varastotasot
1031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Hinta-alue
0,0189 € - 0,0189 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Avainväli
    4.8 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 22.2 mm CPVC

10010419

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0468 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Hinta-alue
0,1283 € - 0,1059 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0692 €

Varastotasot
1707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1533 €

Varastotasot
67990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    9.5 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

10010440

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0895 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Koko materiaali
    Kloorattu polyvinyylikloridi
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm