High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,936 € - 5,936 € | 170 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2876 € - 0,3059 € | 46943 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,4813 € - 0,536 € | 23257 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,1751 € - 2,2874 € | 97 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 258 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1409 € - 1,1409 € | 7799 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,3503 € - 4,3503 € | 438 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,8482 € - 6,8482 € | 150 Varastossa |
2.437 in
61.9 mm
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikoni
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 8,8963 € - 8,8963 € | 152 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,2301 € - 0,2301 € | 32915 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,964 € - 1,0707 € | 4461 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,4896 € - 12,4896 € | 20 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,8731 € - 3,8731 € | 1000 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Vihreä
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 5,3186 € - 5,3186 € | 375 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Sininen
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 10241462 | 0,1599 € - 0,3359 € | 2500 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
|
| 0,2175 € - 0,2413 € | 500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2489 € - 1,2489 € | 650 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Sininen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
| 9,2058 € - 10,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 0,1922 € - 0,2147 € | 12421 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,8195 € - 0,9121 € | 10780 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa