Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4521 € - 3,6346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,2489 € - 1,2489 € | 650 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Sininen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
| 9,2058 € - 10,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 4,2941 € - 4,5187 € | 1144 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,2862 € | 8385 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Keltainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,8251 € - 0,9177 € | 19116 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 2,3295 € - 2,4558 € | 943 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2259 € - 0,2512 € | 30236 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,4097 € - 0,4518 € | 70889 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,6839 € - 1,7822 € | 665 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,2027 € - 6,2027 € | 271 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 42207 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2975 € - 0,2975 € | 13016 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,108 € - 0,1201 € | 33384 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,382 € - 3,382 € | 2431 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Musta
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,5249 € - 11,7177 € | 38 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,5327 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,0452 € - 3,1995 € | 12082 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4785 € - 0,5304 € | 6312 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,762 € - 0,8447 € | 7085 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1