Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikoni Vihreä

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10293294

Valmistajan tuotenumero:

499729

11980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8899 €
1000 - 1999 0,8447 €
2000 + 0,7995 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

88,99 €

100 x 0,8899 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 15.5 mm
d2 20.0 mm
H 16.0 mm
Sormikieleke Ilman kielekettä
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Vihreä
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä