Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10293232

Valmistajan tuotenumero:

499721

1250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,2185 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

121,85 €

100 x 1,2185 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 19.2 mm
d2 24.0 mm
H 25.4 mm
Sormikieleke Ilman kielekettä
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi UNF
Materiaali Silikoni
Väri Sininen
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä