Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8748 € - 24,8748 € | 29 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
5 in
127.0 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 0,3157 € - 0,3494 € | 7780 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,6918 € - 0,769 € | 2281 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,195 € - 0,195 € | 75958 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4434 € - 0,4925 € | 5147 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 3,6346 € - 3,6346 € | 1506 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,8659 € - 5,8659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,1599 € | 14734 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0743 € - 0,0827 € | 4830 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 44,4433 € - 44,4433 € | 33 Varastossa |
3.252 in
82.6 mm
|
Musta
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0714 € - 0,0792 € | 3372 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4013 € - 0,4462 € | 28607 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4224 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Purppura
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,3031 € - 0,6365 € | 3625 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
||
| 1,1044 € - 1,2279 € | 1097 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Vaaleansininen
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,131 € - 1,131 € | 948 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vaaleansininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3634 € - 0,3634 € | 5518 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranssi
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2512 € - 0,2512 € | 23109 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Keltainen
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikoni
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,1928 € - 1,1928 € | 293 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,2941 € - 4,2941 € | 1900 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3