Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
9,6128 € - 9,6128 € 50 Varastossa
50.0 mm
Väritön
63.0 mm
Silikoni
25.0 mm
3
0,1655 € - 0,1655 € 47577 Varastossa
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
Silikoni
15.9 mm
2
7,4376 € - 7,8305 € 1343 Varastossa
50.0 mm
Musta
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0559 € - 0,07 € 84946 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
21,0499 € - 21,0499 € 16 Varastossa
76.2 mm
Väritön
88.9 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6
0,1182 € - 0,1267 € 42614 Varastossa
0.5 mm
Väritön
2.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,1922 € - 0,2147 € 12421 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
6.4 mm
Silikoni
19.1 mm
2
0,4224 € - 0,4701 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Purppura
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
2
1,131 € - 1,131 € 948 Varastossa
19.0 mm
Vaaleansininen
23.5 mm
Silikoni
19.5 mm
2
0,2666 € - 0,2961 € 87019 Varastossa
4.8 mm
Keltainen
8.7 mm
Silikoni
25.4 mm
2
0,2175 € - 0,2413 € 500 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
6.4 mm
Silikoni
25.4 mm
2
0,2455 € - 0,2722 € 21051 Varastossa
1.2 mm
Vihreä
5.5 mm
Silikoni
38.1 mm
2
1,2489 € - 1,2489 € 1150 Varastossa
19.2 mm
Sininen
24.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
2
3,0452 € - 3,1995 € 12082 Varastossa
41.3 mm
Väritön
50.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
4,5327 € - 4,5327 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Väritön
63.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
10,5249 € - 11,7177 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.6 mm
Väritön
101.6 mm
Silikoni
38.1 mm
3
0,2455 € - 0,2722 € 59000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
5.5 mm
Silikoni
38.1 mm
2
2,7364 € - 2,7364 € 421 Varastossa
37.3 mm
Väritön
44.5 mm
Silikoni
25.4 mm
3
3,7749 € - 3,7749 € 440 Varastossa
47.6 mm
Väritön
56.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
1,6839 € - 1,7822 € 665 Varastossa
26.2 mm
Väritön
31.8 mm
Silikoni
25.4 mm
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10186114

Hinta-alue
9,6128 € - 9,6128 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242377

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1655 €

Varastotasot
47577 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249703

Hinta-alue
7,8305 € - 7,4376 €

Varastotasot
1343 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Musta

10287606

Hinta-alue
0,07 € - 0,0559 €

Varastotasot
84946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293171

Hinta-alue
21,0499 € - 21,0499 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192160

Hinta-alue
0,1267 € - 0,1182 €

Varastotasot
42614 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10288603

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1922 €

Varastotasot
12421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Purppura

10293270

Hinta-alue
0,4701 € - 0,4224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Vaaleansininen

10293300

Hinta-alue
1,131 € - 1,131 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10288634

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
87019 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10288610

Hinta-alue
0,2413 € - 0,2175 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikoni Vihreä

10288597

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
21051 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10293232

Hinta-alue
1,2489 € - 1,2489 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249130

Hinta-alue
3,1995 € - 3,0452 €

Varastotasot
12082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249178

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10249215

Hinta-alue
11,7177 € - 10,5249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10248959

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
59000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249116

Hinta-alue
2,7364 € - 2,7364 €

Varastotasot
421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249154

Hinta-alue
3,7749 € - 3,7749 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242469

Hinta-alue
1,7822 € - 1,6839 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF