Valikko Haku

Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Purppura

Ihanteellinen ratkaisu maalattavien, pinnoitettavien, jauhemaalattavien, elaksoitavien, hiekkapuhallettavien hankaavilla kemikaaleilla käsiteltävien ja korkeille lämpötiloille altistuvien osien suojaamiseen ja peittämiseen. Sopii tappien, putkenpäiden jne. suojaamiseen. Voidaan käyttää tulppana peittämään kierteisiä ja kierteettömiä reikiä.
Essentra tuotenumero:

10293270

Valmistajan tuotenumero:

499727

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4586 €
1000 - 1999 0,4353 €
2000 + 0,4121 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

45,86 €

100 x 0,4586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 11.1 mm
d2 15.9 mm
H 22.2 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Materiaali Silikoni
Väri Purppura
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä