Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
24,8748 € - 24,8748 € 29 Varastossa
88.9 mm
Väritön
127.0 mm
Silikoni
50.8 mm
3
0,3157 € - 0,3494 € 7780 Varastossa
6.4 mm
Musta
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,6918 € - 0,769 € 2381 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,195 € - 0,195 € 80958 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4434 € - 0,4925 € 5147 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
3,6346 € - 3,6346 € 1606 Varastossa
27.0 mm
Musta
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8659 € - 5,8659 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Musta
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1599 € - 0,1599 € 14734 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0743 € - 0,0827 € 4830 Varastossa
0.8 mm
Musta
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
44,4433 € - 44,4433 € 3 Varastossa
82.6 mm
Musta
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,0714 € - 0,0792 € 3372 Varastossa
0.5 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4013 € - 0,4462 € 28607 Varastossa
6.4 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4224 € - 0,4701 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Purppura
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
2
0,3031 € - 0,6365 € 3625 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Ilman kielekettä
4
1,1044 € - 1,2279 € 1097 Varastossa
18.3 mm
Vaaleansininen
23.8 mm
Silikoni
25.4 mm
2
1,131 € - 1,131 € 948 Varastossa
19.0 mm
Vaaleansininen
23.5 mm
Silikoni
19.5 mm
2
0,3634 € - 0,3634 € 5518 Varastossa
6.5 mm
Oranssi
11.5 mm
Silikoni
25.0 mm
2
0,2512 € - 0,2512 € 23109 Varastossa
6.2 mm
Keltainen
9.2 mm
Silikoni
12.8 mm
2
1,1928 € - 1,1928 € 293 Varastossa
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
4,2941 € - 4,2941 € 1900 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
34.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10249222

Hinta-alue
24,8748 € - 24,8748 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249345

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3157 €

Varastotasot
7780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Musta

10249383

Hinta-alue
0,769 € - 0,6918 €

Varastotasot
2381 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249314

Hinta-alue
0,195 € - 0,195 €

Varastotasot
80958 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Musta

10249352

Hinta-alue
0,4925 € - 0,4434 €

Varastotasot
5147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377581

Hinta-alue
3,6346 € - 3,6346 €

Varastotasot
1606 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249536

Hinta-alue
5,8659 € - 5,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249307

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1599 €

Varastotasot
14734 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249246

Hinta-alue
0,0827 € - 0,0743 €

Varastotasot
4830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249642

Hinta-alue
44,4433 € - 44,4433 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249239

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0714 €

Varastotasot
3372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249369

Hinta-alue
0,4462 € - 0,4013 €

Varastotasot
28607 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Purppura

10293270

Hinta-alue
0,4701 € - 0,4224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Musta

10241479

Hinta-alue
0,6365 € - 0,3031 €

Varastotasot
3625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikoni Vaaleansininen

10293317

Hinta-alue
1,2279 € - 1,1044 €

Varastotasot
1097 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikoni Vaaleansininen

10293300

Hinta-alue
1,131 € - 1,131 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikoni Oranssi

10293263

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3634 €

Varastotasot
5518 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikoni Keltainen

10288641

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2512 €

Varastotasot
23109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192207

Hinta-alue
1,1928 € - 1,1928 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10192245

Hinta-alue
4,2941 € - 4,2941 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni