Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,0829 € - 0,1036 € 47991 Varastossa
0.8 mm
Väritön
2.1 mm
Silikoni
49.0 mm
0,0802 € - 0,1003 € 10608 Varastossa
0.8 mm
Musta
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
7,4376 € - 7,8305 € 1373 Varastossa
50.0 mm
Musta
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4013 € - 0,4462 € 34607 Varastossa
6.4 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,7323 € - 7,7323 € 50 Varastossa
41.3 mm
Musta
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,3503 € - 4,3503 € 1469 Varastossa
30.2 mm
Musta
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,769 € - 0,8574 € 7376 Varastossa
10.3 mm
Musta
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
62,869 € - 66,1809 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Väritön
127.0 mm
Silikoni
50.8 mm
Ilman kielekettä
6
21,0499 € - 21,0499 € 16 Varastossa
76.2 mm
Väritön
88.9 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6
0,2301 € - 0,2301 € 34915 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,964 € - 1,0707 € 4461 Varastossa
12.7 mm
Musta
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,4558 € - 2,6101 € 56 Varastossa
23.0 mm
Musta
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
44,4433 € - 44,4433 € 3 Varastossa
82.6 mm
Musta
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
22,8461 € - 22,8461 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.9 mm
Musta
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
2,6242 € - 2,7645 € 5582 Varastossa
23.8 mm
Musta
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0559 € - 0,07 € 84946 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
81,393 € - 81,393 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Musta
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
11,5634 € - 11,5634 € 1822 Varastossa
50.0 mm
Musta
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
35,8129 € - 35,8129 € 20 Varastossa
76.2 mm
Musta
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
8,6585 € - 8,6585 € 56 Varastossa
44.5 mm
Musta
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kartiotulppa 0.8 mm 2.1 mm Silikoni Väritön

10287583

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0829 €

Varastotasot
47991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiotulppa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Musta

10287620

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0802 €

Varastotasot
10608 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Musta

10249703

Hinta-alue
7,8305 € - 7,4376 €

Varastotasot
1373 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249369

Hinta-alue
0,4462 € - 0,4013 €

Varastotasot
34607 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249567

Hinta-alue
7,7323 € - 7,7323 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249505

Hinta-alue
4,3503 € - 4,3503 €

Varastotasot
1469 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249406

Hinta-alue
0,8574 € - 0,769 €

Varastotasot
7376 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10293195

Hinta-alue
66,1809 € - 62,869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293171

Hinta-alue
21,0499 € - 21,0499 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249321

Hinta-alue
0,2301 € - 0,2301 €

Varastotasot
34915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249420

Hinta-alue
1,0707 € - 0,964 €

Varastotasot
4461 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377574

Hinta-alue
2,6101 € - 2,4558 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249642

Hinta-alue
44,4433 € - 44,4433 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Musta

10249628

Hinta-alue
22,8461 € - 22,8461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249482

Hinta-alue
2,7645 € - 2,6242 €

Varastotasot
5582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Musta

10287606

Hinta-alue
0,07 € - 0,0559 €

Varastotasot
84946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Musta

10249659

Hinta-alue
81,393 € - 81,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249598

Hinta-alue
11,5634 € - 11,5634 €

Varastotasot
1822 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249635

Hinta-alue
35,8129 € - 35,8129 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249574

Hinta-alue
8,6585 € - 8,6585 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM