Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,3788 € - 0,4224 € 4585 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0859 € - 0,1005 € 39833 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1104 € - 0,1293 € 18957 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,4813 € - 0,536 € 15280 Varastossa
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0827 € - 0,0967 € 6120 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0985 € - 0,1155 € 3208 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,194 € - 0,2039 € 16520 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,3438 € - 0,3817 € 17022 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,3512 € - 0,3696 € 4570 Varastossa
M8
60.0 mm
Urallinen kanta
0,1066 € - 0,1246 € 1151 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1685 € - 0,177 € 5370 Varastossa
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0519 € - 0,0607 € 155 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,058 € - 0,0678 € 35498 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0905 € - 0,1059 € 17040 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1557 € 19498 Varastossa
M5
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1124 € 3453 Varastossa
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0947 € - 0,1107 € 26368 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1212 € - 0,1416 € 8000 Varastossa
M8
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1897 € - 0,2011 € 19000 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,3073 € - 0,3424 € 22204 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039441

Hinta-alue
0,4224 € - 0,3788 €

Varastotasot
4585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039212

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0859 €

Varastotasot
39833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039250

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1104 €

Varastotasot
18957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Musta

10039526

Hinta-alue
0,536 € - 0,4813 €

Varastotasot
15280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm PP Väritön

10039267

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0827 €

Varastotasot
6120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PP Väritön

10039304

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0985 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039342

Hinta-alue
0,2039 € - 0,194 €

Varastotasot
16520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Musta

10039380

Hinta-alue
0,3817 € - 0,3438 €

Varastotasot
17022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039557

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3512 €

Varastotasot
4570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038956

Hinta-alue
0,1246 € - 0,1066 €

Varastotasot
1151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038994

Hinta-alue
0,177 € - 0,1685 €

Varastotasot
5370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038871

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0519 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038918

Hinta-alue
0,0678 € - 0,058 €

Varastotasot
35498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039205

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0905 €

Varastotasot
17040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039038

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1337 €

Varastotasot
19498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039243

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0961 €

Varastotasot
3453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PP Väritön

10039427

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0947 €

Varastotasot
26368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039465

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1212 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039502

Hinta-alue
0,2011 € - 0,1897 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PVDF Väritön

10039090

Hinta-alue
0,3424 € - 0,3073 €

Varastotasot
22204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön