Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Musta

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu mustasta nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10039380

Valmistajan tuotenumero:

0010650001VR

17022 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3817 €
1000 - 1999 0,3634 €
2000 + 0,3438 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,17 €

100 x 0,3817 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Materiaali Nailon
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä