Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu mustasta nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10039212

Valmistajan tuotenumero:

0010460001VR

39833 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1005 €
1000 - 1999 0,0956 €
2000 + 0,0859 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

10,05 €

100 x 0,1005 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.9 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä