Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10039090

Valmistajan tuotenumero:

0010410500VR

9304 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,334 €
1000 - 1999 0,3162 €
2000 + 0,2998 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

33,40 €

100 x 0,334 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.9 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä