Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
2,4417 € - 3,7468 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2161 € - 0,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1058 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1108 € - 0,1529 € 250 Varastossa
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0496 € - 0,0843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0686 € - 0,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1094 € - 0,1866 € 100 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1585 € - 0,2708 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1058 € - 0,1473 € 1230 Varastossa
M3
10 mm
Urallinen kanta
0,1585 € - 0,2189 € 230 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2076 € - 0,289 € 250 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2624 € - 0,4252 € 100 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,3013 € - 0,3013 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1076 € - 0,1487 € 1148 Varastossa
M4
10 mm
Urallinen kanta
0,1585 € - 0,2189 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10 mm
Urallinen kanta
0,0647 € - 0,0647 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1119 € - 0,1543 € 902 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1076 € - 0,1487 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1058 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2301 € - 0,3073 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PVDF Väritön

10401798

Hinta-alue
3,7468 € - 2,4417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10401354

Hinta-alue
0,289 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

10400883

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10400951

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1108 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm PP Väritön

10401835

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PP Väritön

10401873

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PP Väritön

10401910

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1094 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 20.0 mm PP Väritön

10401972

Hinta-alue
0,2708 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 10 mm Nailon Musta

10400913

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
1230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Musta

10401200

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1585 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Musta

10401323

Hinta-alue
0,289 € - 0,2076 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Musta

10401439

Hinta-alue
0,4252 € - 0,2624 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon Musta

10401583

Hinta-alue
0,3013 € - 0,3013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10 mm Nailon Musta

10401057

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1076 €

Varastotasot
1148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10 mm Nailon Musta

10401170

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10401262

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10401095

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1119 €

Varastotasot
902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10401033

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10400869

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10401392

Hinta-alue
0,3073 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta