Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,537 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.6
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
0,6898 € - 0,7762 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
1,7014 € - 1,914 € 150 Varastossa
M5
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.2
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
3.1 mm
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
1.3 mm
Ristipäinen kanta
1,2999 € - 1,4621 € 100 Varastossa
M4
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
0,3495 € - 0,525 € 900 Varastossa
M2
Musta
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
0,622 € - 0,7004 € 195 Varastossa
M3
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
2,14 € - 2,4191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
1,1989 € - 1,3691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
Väritön
UL94 HB
Reny
2.8 mm
Ristipäinen kanta
0,537 € - 0,6048 € 100 Varastossa
M2
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
1,1644 € - 1,3092 € 200 Varastossa
M3
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
3,0572 € - 3,4427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
2,7249 € - 3,0572 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
0,8334 € - 1,2508 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
2,3793 € - 2,6717 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
0,622 € - 0,7004 € 100 Varastossa
M2.6
Väritön
UL94 HB
Reny
Ristipäinen kanta
2,7249 € - 3,0572 € 15 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
2,9641 € - 6,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
3.0 mm
Ristipäinen kanta
1,7014 € - 1,914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PPS
Ristipäinen kanta
  • / 25
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 Reny Väritön

10342459

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 Reny Väritön

10342572

Hinta-alue
0,7762 € - 0,6898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 Reny Väritön

10342664

Hinta-alue
1,914 € - 1,7014 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 3.1 mm PEEK Vaaleanruskea

10342367

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Kierteen pituus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 1.3 mm PEEK Vaaleanruskea

10342398

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 Reny Väritön

10342619

Hinta-alue
1,4621 € - 1,2999 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 Reny Musta

10587614

Hinta-alue
0,525 € - 0,3495 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 Reny Väritön

10342527

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 Reny Väritön

10342695

Hinta-alue
2,4191 € - 2,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 2.8 mm Reny Väritön

10342152

Hinta-alue
1,3691 € - 1,1989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M1.6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 Reny Väritön

10342428

Hinta-alue
0,6048 € - 0,537 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 Reny Väritön

10342541

Hinta-alue
1,3092 € - 1,1644 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PPS Vaaleanruskea

10343180

Hinta-alue
3,4427 € - 3,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PPS Vaaleanruskea

10343173

Hinta-alue
3,0572 € - 2,7249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 Reny Musta

10587843

Hinta-alue
1,2508 € - 0,8334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PPS Vaaleanruskea

10343166

Hinta-alue
2,6717 € - 2,3793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 Reny Väritön

10342473

Hinta-alue
0,7004 € - 0,622 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PPS Vaaleanruskea

10343128

Hinta-alue
3,0572 € - 2,7249 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 3.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10342381

Hinta-alue
6,9226 € - 2,9641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PPS Vaaleanruskea

10343098

Hinta-alue
1,914 € - 1,7014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta