Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,3269 € - 0,3648 € 1408 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PVDF
8.7 mm
Urallinen kanta
0,2469 € - 0,2736 € 7139 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Urallinen kanta
0,0671 € - 0,0786 € 7268 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
17.3 mm
Urallinen kanta
0,2904 € - 0,3213 € 8361 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Urallinen kanta
0,1655 € - 0,1824 € 30883 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Urallinen kanta
0,0698 € - 0,0817 € 25090 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,1306 € - 0,1445 € 14300 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,1529 € - 0,1798 € 3392 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,072 € - 0,0844 € 8758 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,1838 € - 0,2048 € 19050 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,1866 € - 0,2063 € 7100 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,0708 € - 0,0827 € 9000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
15.3 mm
Urallinen kanta
0,3129 € - 0,3466 € 2800 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Urallinen kanta
0,5991 € - 0,6996 € 7008 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Urallinen kanta
0,09 € - 0,1055 € 14000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,202 € - 0,2245 € 13570 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,2217 € - 0,2455 € 2400 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
37.3 mm
Urallinen kanta
0,1067 € - 0,1247 € 3083 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Urallinen kanta
0,2441 € - 0,2708 € 34000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Urallinen kanta
0,2764 € - 0,3059 € 3548 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.7 mm PVDF Väritön

10051443

Hinta-alue
0,3648 € - 0,3269 €

Varastotasot
1408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 13.3 mm PVDF Väritön

10051207

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2469 €

Varastotasot
7139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 17.3 mm PP Väritön

10051245

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0671 €

Varastotasot
7268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Väritön

10051283

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2904 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 13.3 mm PP Väritön

10051191

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1655 €

Varastotasot
30883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051160

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0698 €

Varastotasot
25090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 27.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051108

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1306 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051146

Hinta-alue
0,1798 € - 0,1529 €

Varastotasot
3392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 17.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051221

Hinta-alue
0,0844 € - 0,072 €

Varastotasot
8758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 17.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051238

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1838 €

Varastotasot
19050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051276

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 15.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051214

Hinta-alue
0,0827 € - 0,0708 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Väritön

10051320

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3129 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Väritön

10051368

Hinta-alue
0,6996 € - 0,5991 €

Varastotasot
7008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051269

Hinta-alue
0,1055 € - 0,09 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051306

Hinta-alue
0,2245 € - 0,202 €

Varastotasot
13570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 37.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051344

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2217 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 40.0 mm PA Väritön

10051115

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1067 €

Varastotasot
3083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Väritön

10051153

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2441 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Väritön

10051252

Hinta-alue
0,3059 € - 0,2764 €

Varastotasot
3548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta