Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M1.6 2.8 mm Reny Väritön

Pieni ristipäinen koneruuvi uppokannalla. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342152

Valmistajan tuotenumero:

1439985

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,3691 €
500 - 999 1,28 €
1000 + 1,1989 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

136,91 €

100 x 1,3691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.2 mm
Kierteen pituus 2.8 mm
Kierrekoko M1.6
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä