Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 Reny Väritön

Vakiomallinen koneruuvi uppokannalla ja ristipäällä. Valmistettu UL-luokitellusta muovista.
Essentra tuotenumero:

10342664

Valmistajan tuotenumero:

1440036

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,914 €
250 - 499 1,8077 €
500 + 1,7014 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

95,70 €

50 x 1,914 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot UL94 HB

Tuote 1440036 korvaa:

Musta Reny Ristipäinen Uppokanta Koneruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Kannan läpimitta 10.0 mm | 0.394 in;
Essentra tuotenumero: 10587850
Valmistajan tuotenumero: 1440069

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä