Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0648 € - 0,0718 € 8000 Varastossa
M3
Väritön
PA
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2464 € - 0,2889 € 5669 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
56.7 mm
Urallinen kanta
0,1011 € - 0,1182 € 19545 Varastossa
M8
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
11.3 mm
Urallinen kanta
0,3943 € - 0,4392 € 5445 Varastossa
M8
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
15.3 mm
Urallinen kanta
1,3345 € - 2,9329 € 302 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,6839 € - 3,2276 € 50 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,0791 € - 2,3716 € 215 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,5296 € - 2,9329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
4,5187 € - 5,6133 € 106 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
8,4901 € - 10,567 € 100 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,0791 € - 2,3716 € 128 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,5296 € - 2,9329 € 223 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,8383 € - 3,5083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,0791 € - 2,3716 € 103 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
2,3014 € - 4,7292 € 200 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0797 € - 0,0931 € 2000 Varastossa
M4
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1713 € - 0,1812 € 10088 Varastossa
M5
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
10052174 0,0964 € - 0,107 € 42700 Varastossa
M6
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,2006 € 250 Varastossa
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0456 € - 0,0638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
8.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm PA Väritön

10051979

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0648 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 56.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10051658

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2464 €

Varastotasot
5669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    56.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051696

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1011 €

Varastotasot
19545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 15.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051733

Hinta-alue
0,4392 € - 0,3943 €

Varastotasot
5445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10220009

Hinta-alue
2,9329 € - 1,3345 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219942

Hinta-alue
3,2276 € - 1,6839 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10219980

Hinta-alue
2,3716 € - 1,0791 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219935

Hinta-alue
2,9329 € - 1,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220092

Hinta-alue
5,6133 € - 4,5187 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PEEK Vaaleanruskea

10220139

Hinta-alue
10,567 € - 8,4901 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10219997

Hinta-alue
2,3716 € - 1,0791 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10220016

Hinta-alue
2,9329 € - 1,5296 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10220030

Hinta-alue
3,5083 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10219973

Hinta-alue
2,3716 € - 1,0791 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 PEEK Vaaleanruskea

10220047

Hinta-alue
4,7292 € - 2,3014 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PA Väritön

10052105

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0797 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA Väritön

10052136

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1713 €

Varastotasot
10088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm PA Väritön

10052174

Hinta-alue
0,107 € - 0,0964 €

Varastotasot
42700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10329917

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1459 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183038

Hinta-alue
0,0638 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty