Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0429 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1855 € - 0,1954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0902 € - 0,1055 € | 4096 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0672 € - 0,0788 € | 27000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0467 € - 0,0651 € | 500 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0537 € - 0,075 € | 1498 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0816 € - 0,1292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5472 € - 0,609 € | 667 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2733 € - 0,3186 € | 3999 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2067 € - 0,2181 € | 1000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1346 € - 0,1572 € | 4413 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,9556 € - 1,0623 € | 3615 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1742 € - 0,1812 € | 7861 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0484 € - 0,0537 € | 9000 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0803 € - 0,0939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 1,2052 € - 1,4092 € | 4797 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0667 € | 61370 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5325 € - 0,6217 € | 1897 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0339 € - 0,0376 € | 16000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa