10051689
0100540500VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,0623 € |
| 1000 - 1999 | 1,0089 € |
| 2000 + | 0,9556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan korkeus | 3.3 mm |
|---|---|
| Kannan korkeus | 0.13 in |
| Kierteen pituus | 56.7 mm |
| Kierteen pituus | 2.232 in |
| Kierrekoko | M6 |
| Väri | Väritön |
| Avaintyyppi | Urallinen kanta |
| Ruuvityyppi | Koneruuvi |
| Kannan tyyppi | Uppokanta |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tekniset tiedot | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Tekniset tiedot | ISO 2009 |
| Tekniset tiedot | NF E 25-123 |
| Tekniset tiedot | DIN 963 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa