Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1641 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,209 € - 0,3831 € | 1150 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3578 € - 1,2194 € | 50 Varastossa |
M8
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4238 € - 1,4454 € | 269 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5473 € - 1,8804 € | 75 Varastossa |
M8
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1031 € - 0,1641 € | 50 Varastossa |
M3
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1627 € - 0,2245 € | 500 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1286 € - 0,1782 € | 400 Varastossa |
M4
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1356 € - 0,1754 € | 256 Varastossa |
M4
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1382 € - 0,1908 € | 154 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1866 € - 0,3396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2118 € - 0,3859 € | 6959 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1866 € - 0,3396 € | 750 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2666 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,282 € - 0,964 € | 1600 Varastossa |
M6
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3325 € - 1,1366 € | 75 Varastossa |
M8
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1459 € - 0,2006 € | 700 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1272 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1459 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa