Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

Tämä urallinen upporuuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa DIN 963 ja ISO 2009 -standardeihin.
Essentra tuotenumero:

10183106

Valmistajan tuotenumero:

080052040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1292 €
500 - 999 0,1139 €
1000 + 0,0816 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

32,30 €

250 x 0,1292 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.5 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Valkoinen
Valmis Sinkitty
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Tekniset tiedot DIN 963
Tullinimike 7318190090
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä