Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M10x1.5 mm 35.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10051856

Valmistajan tuotenumero:

0100770300VR

667 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,609 €
1000 - 1999 0,5767 €
2000 + 0,5472 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,90 €

100 x 0,609 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä