Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1208 € - 0,1343 € | 315 Varastossa |
M3
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0821 € - 0,096 € | 5000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1201 € - 0,1334 € | 401 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,1293 € | 2315 Varastossa |
M3
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0359 € - 0,042 € | 16917 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0286 € - 0,0334 € | 12958 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,1293 € | 32200 Varastossa |
M3
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1627 € - 0,181 € | 1588 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 30945 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1655 € - 0,1838 € | 16399 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 45800 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0407 € - 0,0477 € | 35170 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1824 € - 0,2034 € | 8800 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1173 € - 0,1303 € | 6800 Varastossa |
M4
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | 28466 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,769 € - 1,6839 € | 243 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,0067 € - 3,4241 € | 560 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0717 € - 0,1136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa