Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0652 € - 0,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1056 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1015 € - 0,1726 € 1198 Varastossa
M6
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
1,4454 € - 2,2593 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1052 € - 0,1796 € 200 Varastossa
M8
Väritön
DIN 963
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0653 € - 0,1109 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1013 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
DIN 963
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1331 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
DIN 963
PP
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0822 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
PP
40.0 mm
Urallinen kanta
1,1717 € - 2,0488 € 250 Varastossa
M4
Väritön
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
2,0348 € - 3,6205 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Urallinen kanta
0,1655 € - 0,3031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1515 € - 0,2118 € 2718 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
DIN 963
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1894 € - 0,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1216 € - 0,1698 € 560 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
6.0 mm
Urallinen kanta
0,1309 € - 0,1683 € 1460 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1149 € - 0,1824 € 750 Varastossa
M4
Väritön
DIN 963
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1382 € - 0,1908 € 250 Varastossa
M4
Musta
DIN 963
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1571 € - 0,2876 € 1000 Varastossa
M5
Väritön
DIN 963
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm PP Väritön

10402184

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PP Väritön

10402245

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PP Väritön

10402283

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1015 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm PVDF Väritön

10404638

Hinta-alue
2,2593 € - 1,4454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PP Väritön

10402313

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1052 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PP Väritön

10402191

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm PP Väritön

10402276

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm PP Väritön

10402320

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm PP Väritön

10402238

Hinta-alue
0,1431 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PVDF Väritön

10404683

Hinta-alue
2,0488 € - 1,1717 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.3 mm PVDF Väritön

10404744

Hinta-alue
3,6205 € - 2,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10330296

Hinta-alue
0,3031 € - 0,1655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 40.0 mm Nailon Väritön

10330210

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1515 €

Varastotasot
2718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Musta

10330258

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10330333

Hinta-alue
0,3438 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10330074

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1216 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10330111

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1309 €

Varastotasot
1460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10330159

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1149 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm Nailon Musta

10330197

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1382 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10330234

Hinta-alue
0,2876 € - 0,1571 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta