Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10050972

Valmistajan tuotenumero:

0100190500VR

11000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1985 €
1000 - 1999 0,1875 €
2000 + 0,1779 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

19,85 €

100 x 0,1985 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 2.7 mm
Kierteen pituus 9.3 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä