Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Essentra tuotenumero:

10050873

Valmistajan tuotenumero:

0100140000VR

29466 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0747 €
10000 - 19999 0,071 €
20000 + 0,0638 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

74,70 €

1000 x 0,0747 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierteen pituus 23.3 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä