Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10050811

Valmistajan tuotenumero:

0100120300VR

437 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,041 €
1000 - 1999 0,0388 €
2000 + 0,0351 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

4,10 €

100 x 0,041 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Metallihammaskanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tekniset tiedot DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot ISO 2009
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä