Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
45.4 mm
Ristipäinen kanta
0,2142 € - 0,2645 € 114 Varastossa
M10 x 1.5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 1000 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0628 € - 0,0775 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
8.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0397 € - 0,049 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
40.3 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € 4100 Varastossa
M2
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.8 mm
Urallinen kanta
0,2058 € - 0,2541 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
15.0 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € 2966 Varastossa
M2
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
10.8 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0407 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.5 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € 1000 Varastossa
M2.5 x 0.45
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.5 mm
Urallinen kanta
0,053 € - 0,0654 € 8012 Varastossa
M4 x 0.7
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
32.3 mm
Urallinen kanta
10294475 0,0334 € - 0,0413 € 41983 Varastossa
M2 x 0.4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.8 mm
Urallinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 105 Varastossa
M2.5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,2318 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
18.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
7.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0601 € - 0,0742 € 2500 Varastossa
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
37.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
8.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0502 € - 0,0754 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
Ristipäinen kanta
  • / 25
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 45.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10298725

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    15.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    17.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    45.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400081

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2142 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10295175

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    4.4 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10298121

Hinta-alue
0,0775 € - 0,0628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    10.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    12.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 40.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295885

Hinta-alue
0,049 € - 0,0397 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 3.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10294451

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    3.8 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 15.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400074

Hinta-alue
0,2541 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M2 10.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10294499

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
2966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 3.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10295076

Hinta-alue
0,0407 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 23.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10295137

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    23.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 32.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398050

Hinta-alue
0,0654 € - 0,053 €

Varastotasot
8012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    32.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 6.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10294475

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
41983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10295090

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M10 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400104

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295953

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 7.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296455

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    7.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 37.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297551

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0601 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    8.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    10.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295922

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    5.2 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    6.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 2.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296424

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 9.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10296462

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan minimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kannan maksimihalkaisija
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    9.7 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6