Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 2999 | 0,0736 € |
3000 - 4999 | 0,0588 € |
5000 + | 0,049 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 6.9 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.272 in |
Maximum Head Diameter | 8.2 mm |
Maximum Head Diameter | 0.323 in |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa