Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5282 € - 0,6175 € | 11809 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.051 in
26.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0971 € - 0,1134 € | 11397 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,036 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0391 € - 0,0436 € | 15488 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0484 € - 0,0537 € | 6410 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1302 € - 0,1529 € | 9847 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0678 € - 0,0794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0429 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2464 € - 0,2889 € | 5669 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2733 € - 0,3186 € | 3999 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0467 € - 0,0651 € | 500 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 19545 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3943 € - 0,4392 € | 5445 Varastossa |
M8
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1855 € - 0,1954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0537 € - 0,075 € | 1498 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
DIN 963
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2266 € - 0,2634 € | 2814 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3943 € - 0,4392 € | 15195 Varastossa |
M8
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1416 € - 0,1671 € | 6762 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4476 € - 0,4981 € | 504 Varastossa |
M8
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,6244 € - 0,6932 € | 2797 Varastossa |
M8
|
Musta
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Urallinen kanta