Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Maksimikompressio | Asennussuunta | Salpamateriaali | Avaimen tyyppi | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,8104 € - 261,1167 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Rata-avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
63,6494 € - 238,0847 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
71,864 € - 268,8197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
71,864 € - 268,8197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
71,864 € - 268,8197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
69,8104 € - 261,1167 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Urallinen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
69,8104 € - 261,1167 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Rata-avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,9908 € - 28,8061 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Kuusioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
13,9853 € - 28,7923 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Putkiavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
105,1681 € - 105,1681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
30,0654 € - 56,2474 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Ei avainta
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | 1 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa